Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-2130-03
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Mit Fluorbeschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 125 | Shape | Deck | Manufacturer Product Name | Fluorine Treatment Stainless Steel Tweezers No.144 |
Manufacturer Model Number | No.144 | Material Details | Stainless steel (SUS430), fluorine resin processing | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Fluorine Treatment Stainless Steel Tweezers, die Teilenummer ist 1-2130-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-2130-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften