Modularer Präzisionsmaschinenschraubstock

Modularer Präzisionsmaschinenschraubstock

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR2X150

Teilenummer
GR2X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,880.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 345 Overall Width(mm) 95 Full height(mm) 80
Mouth Width(mm) 125 Mouth Opening(mm) 150 Mouth Depth(mm) 40
Max. Tightening Force(kN) 25 JAN Code 4534644019822 Trusco Code 351-5290
Mass(kg) 12.9 Features Components with high precision within 0.02 mm make up this steel modular vise. Vise fittings use an automatic pull-down configuration to prevent the work from rising up. Attach a milling machine for primary use as a rough machining unit or for finishing. Material Steel
Hardness HRC60±2

Sie befinden sich auf der Seite für Modularer Präzisionsmaschinenschraubstock, die Teilenummer ist GR2X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR2X150.

Technischer Support