Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
850LG-5.5 |
880LG-13 |
880LG-20 |
900LG-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.35 | 5.5 | 50 | Insertion Angle 6.35 mm | 4000896037667 | 439-4640 | 16 | |
63.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 13 | 54 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896040728 | 439-5077 | 61 | |
61.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 70 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896040810 | 439-5140 | 135 | |
108.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 32 | 85 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896049660 | 439-6138 | 368 |
Loading...
Set Product | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Deep hexagon (6 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften