Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
863S
Set Product | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 115 | The Number of Teeth(sheet) | 20 | JAN Code | 4000896038626 |
Trusco Code | 439-4771 | Mass(g) | 75 | Features | A ratchet with a quick release push button. Includes a resin grip to prevent the hand from slipping, and makes it easy to apply gentle, manual force. Although the gear number composition prioritizes load capacity, the light feel of the gear is very popular. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 6,35 mm), die Teilenummer ist 863S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 863S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften