Hersteller-Teilenummer: ST-8200
Marke: DAITOU TRUNK
Preis: 689.52 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Case Size (Frontage x Depth x Height): 550X450X300 mm
Mass: 6000 g
Effective Inner Dimensions, Frontage: 520 mm
Effective inside depth dimension: 420 mm
Effective inside height dimension: 295 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST-8200
Teilenummer
|
---|
ST-8200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 550X450X300 | 6000 | 520 | 420 | 295 | 461-8360 |
Loading...
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Aluminum Alloy | Features | Lightweight and rugged, can be stowed for transport and for a variety of purposes. Casters can be attached. (Sold Separately) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Material | Aluminum Alloy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften