Lange Box (Ausführung mit versetzbaren Zwischenwänden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LG-500
LG-620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Dimensions (Width x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Details Type Effective Inner Dimensions, Frontage
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
Maximum Number of Frames JAN Code Order Code Features Accessory

11.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513X109X44325Standard Type5001004034963189146999423-9890Perfect for long articles.Partition: 2 pcs

17.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 629X129X50555Long Type6201204544963189154727356-8831Perfect for long articles. Comes with a handle.Partition: 3 pcs

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Main Body Material Polypropylene (PP)

Technischer Support