Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
C-1200ND |
C-800ND |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Maximum Number of Frames | JAN Code | Order Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 5 | 6 Arbeitstage | 255×190×40 | 400 | 245 | 175 | 36 | 4963189175968 | 402-8708 | ||
11.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 205×145×40 | 240 | 196 | 131 | 21 | 4963189175944 | 402-8716 |
Loading...
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Komponentenschachtel | Effective inside height dimension(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. Partitions can be adjusted in 3.2 mm increments. Lid can be opened and closed with one touch. | Main Body Material | Polypropylene (PP) | Partition material | Polypropylene (PP) |
Stopper material | Polycarbonate | Lid Material | Polycarbonate | Accessory | Partition Plate |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Maximum Number of Frames
JAN Code
Order Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften