Diamantklingensegment (trocken)

Diamantklingensegment (trocken)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HD-4
  • HD-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HD-4
HD-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

66.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1052014500154571136831043412-8681150

94.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12520.0・22.01220020 (hole diameter 22 only)4571136831050412-8699206

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Ausführung mit Rand Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Blade thickness(mm) 2 Tip Height(mm) 7
Features It is a long-life blade that balances sharpness and safety. Application details Ideal for secondary concrete materials, bricks, stone materials, and roof tiles. Base Metal Material Manganese Steel
Chip Material Diamond Abrasive Grain

Technischer Support