Schutzfolie für Oberflächen【2 Stk. pro Packung】

Schutzfolie für Oberflächen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-212BS-1020

Teilenummer
E-212BS-1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

421.49 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 case (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 1020
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.065 Adhesiveness(N/mm) 1.1/25
Color Details Blue JAN Code 4571196040119 Trusco Code 279-0165
Mass(g) 6700 Features This is a weak adhesive type. Because it's a polyethylene, it doesn't emit toxic gases during incineration. Application Surface protection for plating such as stainless steel and other metal plating, decorative plating, glass plating, resin plating and aluminum siding.
Base Material Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 case (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzfolie für Oberflächen, die Teilenummer ist E-212BS-1020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-212BS-1020.

Technischer Support