Mechanikzange, 3881-200B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3881-200B

Teilenummer
3881-200B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 172
Length of Opening Tip(mm) 60 Joint Width(mm) 18 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301015675 Specifications Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Sie befinden sich auf der Seite für Mechanikzange, 3881-200B, die Teilenummer ist 3881-200B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3881-200B.

Technischer Support