Kraft-Seitenschneider, 7402

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7402-180

Teilenummer
7402-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 180
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Single Product/Set Classification Single Item
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.7 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773011903 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Optimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider, 7402, die Teilenummer ist 7402-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7402-180.

Technischer Support