Kraft-Monierzange, 9914

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9914-300

Teilenummer
9914-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 300 Mass(g) 499 Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) 4.5
Blade Width(mm) 25 JAN Code 4003773033080 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Nickel Plated
Features The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. It can cut wires of up to 4.5 mm in diameter.

Technischer Support