Kompakt-Bolzenschneider, 7141

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7141-200

Teilenummer
7141-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 200 Mass(g) 335
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067061 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features 20° angle head. Enables a flatter cut than the straight type. The base of the blade has a depression to enable cutting of thick wires without slipping.

Technischer Support