Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AQDEXRN3
Diameter Dc(mm) | 3 | Groove Length L(mm) | 19 | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 49 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | shank diameter Ds(mm) | 3 |
tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften