3/8 Zoll Vierkant, Steckschlüsselsatz, 12719

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12719

Teilenummer
12719
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 25 / 26 / 28.5 JAN Code 4712818933468
Set Content Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 mm, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150, 300 mm, Universal Joint, Blow Molded Case

Technischer Support