Radiozange, rostfreier Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-150DG

Teilenummer
SR-150DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 174
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 48
Main body: option Main Body Weight(g) 120 JAN code 4952269105155

Sie befinden sich auf der Seite für Radiozange, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist SR-150DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-150DG.

Technischer Support