Sicherungsringzange zur Verwendung bei Bohrungen, gerade (mit Feder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIS-230P

Teilenummer
SIS-230P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.55 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 242
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A
Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 23 Head thickness(mm) 11
Handle Width(mm) 59 Tip Length(mm) 55 Bit Diameter(φ/mm) 2.3
Operating Range(mm) 32–80 Main body: option Main Body Weight(g) 255
JAN code 4952269110180

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange zur Verwendung bei Bohrungen, gerade (mit Feder), die Teilenummer ist SIS-230P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIS-230P.

Technischer Support