Entenschnabelzange / DBP-200

Entenschnabelzange / DBP-200
  • Mengenrabatt
Der breite Griffteil ist ideal zum Festhalten von Brettern.
Außerdem ist der Griff mit Vinyl beschichtet, um ein Abrutschen zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DBP-200

Teilenummer
DBP-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 210
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 55 Tip Length(mm) 41
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) Weight(g) 180
JAN code 4952269106053

Sie befinden sich auf der Seite für Entenschnabelzange / DBP-200, die Teilenummer ist DBP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DBP-200.

Technischer Support