Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT-802-1
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 17 |
Head thickness(mm) | 8.5 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 35 |
Operating Range (for Vehicle)(mm) | 410~530 | Operating Range (for Industrial Machinery)(mm) | #35~#60 | Operating Range (E Type Retaining Ring)(mm) | 3–5 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 270 | JAN code | 4952269110968 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenzange, die Teilenummer ist KT-802-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-802-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften