Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FB-140
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Capable of severing aluminum wire(φ/mm) | 4 | Head width(mm) | 14 |
Head thickness(mm) | 6 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 34 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 60 | JAN code | 4952269110067 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bündige Biegezange, die Teilenummer ist FB-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-140.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften