Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCR-145
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 144 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 15 |
Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 38 |
Main body: option | Main Body | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Weight(g) | 80 |
JAN code | 4952269401233 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften