Mini-Nadelzange

Mini-Nadelzange
  • Mengenrabatt
Da die Spitze lang und dünn ist, kann sie für Arbeiten an engen und komplizierten Stellen verwendet werden, und wenn der Greifer drückt, beißt sich die Rille ein, so dass Sie mit großer Kraft arbeiten können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RN-125

Teilenummer
RN-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 144
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 40 Main body: option Main Body Weight(g) 70
JAN code 4952269401066

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Nadelzange, die Teilenummer ist RN-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RN-125.

Technischer Support