Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PW-104DG
Teilenummer
|
---|
PW-104DG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Soft Iron Wire Cutting Performance (φ/mm) | Head width (mm) | Head thickness (mm) | Handle Width (mm) | Tip Length (mm) | Weight (g) | JAN code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 213 | 2.2 | 4 | 2.0×3 | 3.2 | 27 | 14 | 54 | 38 | 355 | 4952269110548 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 8 | Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Main body: option | Main Body |
Sie befinden sich auf der Seite für Eccentric Neue Kraft-Zange, die Teilenummer ist PW-104DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PW-104DG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm)
Head width(mm)
Head thickness(mm)
Handle Width(mm)
Tip Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PW-103DG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Soft Iron Wire Cutting Performance (φ/mm) | Head width (mm) | Head thickness (mm) | Handle Width (mm) | Tip Length (mm) | Weight (g) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 2 | 3.6 | 1.6×3 | 2.6 | 25 | 13 | 52 | 33 | 275 | 4952269110531 |