Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA-22
Overall Length(mm) | 164 | Head width(mm) | 25 | Head thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Width(mm) | 47 | Tip Length(mm) | 18 | Cable Cutting Capacity(φ/mm) | 9 |
IV Line Cutting Performance(mm²) | 22 | Weight(g) | 150 | JAN code | 4952269108019 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelschneider, die Teilenummer ist CA-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-22.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften