Schrägzange aus chemisch vernickeltem Messing (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC-1400

Teilenummer
PC-1400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Cutting Performance(mm) Copper wire: ø5, brass wire: φ5 Overall Length(mm) 230 Head width(mm) 34
Head thickness(mm) 11.5 Handle Width(mm) 49 Tip Length(mm) 19
Weight(g) 255 JAN code 4952269113051

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägzange aus chemisch vernickeltem Messing, die Teilenummer ist PC-1400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC-1400.

Technischer Support