Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC-1100
Cutting Performance(mm) | Piano Wire: ø1.6, Hard Steel Wire: ø1.8, Iron Wire: ø4, Copper Wire: ø5 | Overall Length(mm) | 220 | Head width(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness(mm) | 4.5 | Handle Width(mm) | 49 | Tip Length(mm) | 22 |
Weight(g) | 265 | JAN code | 4952269113020 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschere, die Teilenummer ist PC-1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC-1100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften