Drahtseilschere, WC-150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WC-150

Teilenummer
WC-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 167 Cutting Capacity: Wire(mm) 4 Mass(g) 215
Head width(mm) 27 Head thickness(mm) 11 Handle Width(mm) 42
Tip Length(mm) 9 JAN code 4952269108040

Technischer Support