Drahtseilschere, WC-450

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WC-450

Teilenummer
WC-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 430 Cutting Capacity: Wire(mm) 12 Mass(g) 1290
Head width(mm) 55 Head thickness(mm) 18 Handle Width(mm) 125
Tip Length(mm) 30 JAN code 4952269110685

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtseilschere, WC-450, die Teilenummer ist WC-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WC-450.

Technischer Support