SDXJP Eisenbearbeitungs-Bohrer (mit Verdünnung)

SDXJP Eisenbearbeitungs-Bohrer (mit Verdünnung)
  • Mengenrabatt
A blister packaged general-purpose drill which is used in the widest range of applications.
[Features]
· A standard drill that corresponds to the JIS standard.
· A small packaged item in one-piece units (contains 2 pieces for diameters less than φ4.0 (4.0 mm)).
[Applications]
· Comes with thinning and has good bite.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDXJP10.2

Teilenummer
SDXJP10.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.15 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 10.2 Groove Length L(mm) 98 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium
Tool Material Type HSS-Stahl Overall Length L(mm) 133 tip angle(Degree) 118
Note(°) 26~32 Diameter tolerance h8 Number of packaging(pc.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für SDXJP Eisenbearbeitungs-Bohrer (mit Verdünnung), die Teilenummer ist SDXJP10.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDXJP10.2.

Technischer Support