Drahtklemme, P-926【10 Stk. pro Packung】

Drahtklemme, P-926
  • Mengenrabatt
Electric tool for quick, neat crimping work.
[Features]
· When connecting multiple electric wires, certified clips can be used to bundle them.
· It is possible to pre-check the connection before crimping to prevent erroneous connection.
· Capable of maintaining the alignment of the core wire coating edges even when using a long sleeve and connecting using crimping tools.
· Inexperienced users can also perform crimping work quickly and neatly.
[Applications]
· Ideal for preventing connection errors and assisting with crimping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-926

Teilenummer
P-926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Body/Related Products Related Item Accessory With Dedicated Holder Features By aligning the coating edges, ring sleeve crimping can be performed cleanly. Because it maintains the alignment of the core wire coating edges, inexperienced users can also perform crimping work quickly and neatly.

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtklemme, P-926, die Teilenummer ist P-926.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-926.

Technischer Support