Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○WQ „für die Schlichten bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMG120404WQ-CA510
CNMG120404WQ-CA515
CNMG120404WQ-CA530
CNMG120408WQ-CA4505
CNMG120408WQ-CA4515
CNMG120408WQ-CA515
CNMG120408WQ-CA525
CNMG120408WQ-CA530
CNMG120412WQ-CA4515
CNMG120412WQ-CA515
CNMG120412WQ-CA525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA530

8.47 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8CA4505

8.47 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen0.80.8CA4515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

8.47 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA530

8.47 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen1.21.2CA4515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support