Platte für Dreharbeiten Raute 80°, negativ, mit Loch, CNMG12○○XQ „für mittlere Schnittgeschwindigkeiten“ für Weichstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMG120404XQ-CA510
CNMG120404XQ-CA515
CNMG120404XQ-CA525
CNMG120404XQ-CA530
CNMG120404XQ-TN60
CNMG120408XQ-CA515
CNMG120408XQ-CA525
CNMG120408XQ-CA530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA530

10.58 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

8.47 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support