Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNMG15○○PT „für mittleres bis grobes Schneiden / High-Feed“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNMG150408PT-CA510
DNMG150408PT-CA515
DNMG150408PT-CA525
DNMG150408PT-CA530
DNMG150408PT-CA6525
DNMG150412PT-CA510
DNMG150412PT-CA525
DNMG150412PT-CA530
DNMG150608PT-CA515
DNMG150608PT-CA525
DNMG150608PT-CA6525
DNMG150612PT-CA515
DNMG150612PT-CA525
DNMG150612PT-CA6515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA510

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA530

12.29 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA510

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA530

16.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

16.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

16.36 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

16.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

16.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

16.36 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.21.2CA6515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres bis tiefes Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support