Platte für Dreharbeiten Raute 55°, negativ, mit Loch, DNMG15○○XP „zum Schlichten“ für Weichstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNMG150404XP-CA510
DNMG150404XP-CA515
DNMG150404XP-CA525
DNMG150404XP-TN60
DNMG150408XP-CA510
DNMG150408XP-CA525
DNMG150408XP-CA530
DNMG150408XP-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

12.29 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

12.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA510

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

12.29 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA530

12.36 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support