60° Dreieck Negativ mit Loch TNMG16○○CQ „Schlichten bis Mitte angehoben“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMG160404CQ-CA510
TNMG160404CQ-CA515
TNMG160404CQ-CA525
TNMG160404CQ-CA530
TNMG160404CQ-TN60
TNMG160408CQ-CA515
TNMG160408CQ-CA525
TNMG160408CQ-TN60
TNMG160412CQ-CA510
TNMG160412CQ-CA515
TNMG160412CQ-CA525
TNMG160412CQ-CA530
TNMG160412CQ-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA510

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA530

8.68 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

8.65 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

8.68 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA510

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA515

8.65 €

10 8 Arbeitstage Stahl1.21.2CA525

8.65 €

10 9 Arbeitstage Stahl1.21.2CA530

8.68 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen1.21.2TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 6
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support