Teilenummer
|
---|
TNMG220404PS-CA515 |
TNMG220404PS-CA525 |
TNMG220408PS-CA515 |
TNMG220408PS-CA525 |
TNMG220408PS-CA6515 |
TNMG220408PS-CA6525 |
TNMG220412PS-CA525 |
TNMG220412PS-CA6525 |
TNMG220416PS-CA515 |
TNMG220416PS-CA525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6525 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA515 | ||
13.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA525 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften