Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
12.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
14.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
11.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
14.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
14.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
14.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
12.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | PV7005 | ||
10.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
9.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
9.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Negativ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften