Platte für Dreharbeiten Raute 35°, negativ, mit Loch, VNMG1604○○ „für raue Schneiden“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VNMG160404-CA4505
VNMG160404-CA515
VNMG160404-CA525
VNMG160404-CA6515
VNMG160404-CA6525
VNMG160404-TN60
VNMG160408-CA4505
VNMG160408-CA4515
VNMG160408-CA515
VNMG160408-CA525
VNMG160408-CA6515
VNMG160408-CA6525
VNMG160408-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

13.01 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.40.4CA4505

13.01 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

13.01 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

13.01 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6515

13.01 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4CA6525

11.10 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.40.4TN60

13.01 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8CA4505

13.01 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8CA4515

13.01 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

13.01 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

13.01 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6515

13.01 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8CA6525

11.10 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support