Platte für Dreharbeiten Raute 35°, negativ, mit Loch, VNGG1604○○R / L „für mittlere Schnittgeschwindigkeiten“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VNGG160402L-PR930
VNGG160402L-TN60
VNGG160402R-PR930
VNGG160402R-TN60
VNGG160404L-KW10
VNGG160404R-KW10
VNGG160404R-TN60
VNGG160408L-KW10
VNGG160408L-TN60
VNGG160408R-KW10
VNGG160408R-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

25.71 €

10 9 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.20.2PR930

17.20 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.20.2TN60

25.71 €

10 9 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.20.2PR930

17.20 €

10 7 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

20.37 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.40.4KW10

20.37 €

10 7 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.40.4KW10

17.20 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

20.37 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.80.8KW10

17.20 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.80.8TN60

20.37 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.80.8KW10

17.20 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 4
Breaker Use Mittleres Schleifen Rake angle Negativ

Technischer Support