Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
7.94 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
8.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
7.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
7.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
8.05 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA510 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA530 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
9.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA530 |
Loading...
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften