80° Hexagon Typ negativ mit Loch WNGG○○-S „Finishing“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNGG060402L-S-KW10
WNGG060402R-S-KW10
WNGG060402R-S-TN60
WNGG060404L-S-KW10
WNGG060404L-S-TN60
WNGG060404R-S-KW10
WNGG060404R-S-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Selfishly Nose R Material

14.58 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.20.2KW10

14.78 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.20.2KW10

13.52 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.20.2TN60

14.58 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.40.4KW10

13.52 €

10 9 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenLinke Hand0.40.4TN60

14.58 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.40.4KW10

13.52 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / GusseisenRechte Hand0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 6
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ

Technischer Support