Platte für Dreharbeiten Raute 80°, Positive, mit Loch, CPMT „zum Schlichten“ für Weichstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPMT080204XP-CA515
CPMT080204XP-CA525
CPMT080204XP-PR930
CPMT090304XP-CA525
CPMT090304XP-PR930
CPMT090308XP-CA515
CPMT090308XP-CA525
CPMT090308XP-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

7.84 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA515

7.84 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

10.36 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.40.4PR930

9.54 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.40.4CA525

10.36 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.40.4PR930

9.21 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA515

9.21 €

10 9 Arbeitstage Stahl0.80.8CA525

10.36 €

10 7 Arbeitstage Stahl / Edelstahl0.80.8PR930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig

Technischer Support