Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.03 | PR930 | ||
21.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 0.03 | PR930 | ||
15.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | Sonstige | 0.03 | TN60 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | <0.05 | PR1225 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | <0.05 | PR1225 | ||
17.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
15.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Linke Hand | Sonstige | 0.1 | TN60 | ||
15.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | <0.1 | PR1225 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | <0.1 | PR1225 | ||
17.55 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 0.1 | PR930 | ||
15.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | Sonstige | 0.1 | TN60 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | <0.2 | PR1225 | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | <0.2 | PR1225 | ||
21.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
12.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Rechte Hand | 0.2 | 0.2 | TN60 |
Loading...
Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften