Winkelmaß 90°, negative SNGA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNGA120408S01525-A66N
SNGA120408S02025-PT600M
SNGA120408T02025-A65
SNGA120408T02025-KS6050
SNGA120408T02025-PT600M
SNGA120412S01525-A66N
SNGA120412S02025-PT600M
SNGA120412T02025-A65
SNGA120416T02025-CS7050
SNGA120416T02025-KS6050
SNGA120416T02025-PT600M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material

14.25 €

10 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.80.8A66N

15.61 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte0.80.8PT600M

11.73 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8A65

24.56 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8KS6050

15.61 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte0.80.8PT600M

14.25 €

10 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte1.21.2A66N

15.61 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte1.21.2PT600M

11.73 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen1.21.2A65

28.24 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen1.61.6CS7050

24.56 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen1.61.6KS6050

15.61 €

10 9 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte1.61.6PT600M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape S (rechteckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Rake angle Negativ
Selfishly Freihändig

Technischer Support