Sechskantmutter, Typ. 80°, negativ, CBN-Raute WNGA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNGA080404S01225ME-KBN05M
WNGA080404S01225ME-KBN25M
WNGA080404S01225ME-KBN35M
WNGA080404S01225ME-KBN60M
WNGA080404S01730MET-KBN25M
WNGA080404S01730MET-KBN35M
WNGA080408S01225ME-KBN05M
WNGA080408S01225ME-KBN25M
WNGA080408S01225ME-KBN60M
WNGA080408S01225ME-KBN525
WNGA080408S01730MET-KBN35M
WNGA080412S01225ME-KBN05M
WNGA080412S01225ME-KBN25M
WNGA080412S01730MET-KBN35M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material S

116.56 €

1 8 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.40.4KBN05M2

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.40.4KBN25M2

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.40.4KBN35M2

116.56 €

1 9 Arbeitstage Gusseisen0.40.4KBN60M2

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.40.4KBN25M2

116.56 €

1 7 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.40.4KBN35M2

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.80.8KBN05M2.6

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.80.8KBN25M2.6

116.56 €

1 9 Arbeitstage Gusseisen0.80.8KBN60M2.6

111.59 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.80.8KBN5252.6

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte0.80.8KBN35M2.6

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte1.21.2KBN05M2.5

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte1.21.2KBN25M2.5

116.56 €

1 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher Härte1.21.2KBN35M2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
Rake angle Negativ Selfishly Freihändig

Technischer Support