Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Available corners | work material | Nose R | rε | Material | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN510 | 1.9 | ||
36.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN525 | 1.9 | |
75.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 1.9 | ||
75.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN05M | 1.9 | ||
75.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 1.9 | ||
70.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 1.9 | ||
44.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN510 | 1.9 | ||
44.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 1.9 | ||
75.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN25M | 2.2 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN05M | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN25M | 1.9 | ||
71.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN510 | 1.9 | ||
45.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN510 | 1.9 | ||
45.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN525 | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN05M | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN10M | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 1.9 | ||
71.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN05M | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN05M | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 1.9 | ||
63.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | Gusseisen | 0.4 | 0.4 | KBN60M | 1.9 | |
71.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN510 | 1.9 | ||
71.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 1.9 | ||
42.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN510 | 1.9 | ||
45.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 1.9 | ||
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN05M | 2.5 | ||
63.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN25M | 2.5 | |
76.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN05M | 2.5 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Rake angle | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Available corners
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften