Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | rε | Material | φd | A | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 3.5 | 7.94 | 3.7 | 2.38 | ||
130.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.5 | 7.94 | 3.7 | 2.38 | ||
130.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 3.5 | 7.94 | 3.7 | 2.38 | ||
141.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.5 | 7.94 | 3.2 | 2.38 | ||
108.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.5 | 7.94 | 3.7 | 2.38 | ||
130.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3.5 | 7.94 | 3.7 | 2.38 | ||
123.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 4 | 3.18 | ||
141.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 0.1 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.4 | 3.18 | ||
130.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.9 | 3.18 | ||
130.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 3.9 | 3.18 | ||
141.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.4 | 3.18 | ||
35.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 2.7 | 3.18 | |
108.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.9 | 3.18 | ||
130.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 3.9 | 3.18 | ||
141.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.4 | 3.18 | ||
130.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 3.8 | 3.18 | ||
141.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.3 | 3.18 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
α | 11° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften