Spitze für die Drehbank, CBN-Raute, Positive DCMT (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCMT070202NE-KPD001
DCMT070202SE-KPD001
DCMT070204-KPD001
DCMT070204-KPD010
DCMT070204NE-KPD001
DCMT11T301-KPD001
DCMT11T301-KPD010
DCMT11T301NE-KPD001
DCMT11T301SE-KPD001
DCMT11T302-KPD001
DCMT11T302-KPD010
DCMT11T302NE-KPD001
DCMT11T302SE-KPD001
DCMT11T304-KPD001
DCMT11T304-KPD010
DCMT11T304NE-KPD001
DCMT11T304SE-KPD001
DCMT11T308-KPD001
DCMT11T308-KPD010
DCMT11T308NE-KPD001
DCMT11T308SE-KPD001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Nose R Material φd A S T

147.14 €

1 9 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2KPD0012.86.353.42.38

45.38 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2KPD0012.86.352.72.38

136.21 €

1 9 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4KPD0012.86.353.72.38

136.21 €

1 9 Arbeitstage -0.40.4KPD0102.86.353.72.38

147.14 €

1 9 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4KPD0012.86.353.22.38

136.36 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige0.1KPD0014.49.52543.97

136.21 €

1 9 Arbeitstage -Sonstige0.1KPD0104.49.52543.97

147.14 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige0.1KPD0014.49.5253.43.97

45.38 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige0.1KPD0014.49.5252.73.97

136.21 €

1 9 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2KPD0014.49.5253.93.97

136.21 €

1 9 Arbeitstage -0.20.2KPD0104.49.5253.93.97

147.14 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2KPD0014.49.5253.33.97

45.38 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.20.2KPD0014.49.5252.73.97

136.21 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4KPD0014.49.5253.73.97

136.21 €

1 8 Arbeitstage -0.40.4KPD0104.49.5253.73.97

147.14 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4KPD0014.49.5253.23.97

45.38 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.40.4KPD0014.49.5252.73.97

136.21 €

1 8 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8KPD0014.49.5253.33.97

136.21 €

1 9 Arbeitstage -0.80.8KPD0104.49.5253.33.97

147.14 €

1 7 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8KPD0014.49.5252.83.97

45.56 €

1 6 Arbeitstage Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8KPD0014.49.5252.73.97

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig α

Technischer Support