Tipp für die Drehbank, CBN-Raute, Positive VCMT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCMT080202-KPD010
VCMT080204-KPD001
VCMT080204-KPD010
VCMT080204SE-KPD001
VCMT080208-KPD001
VCMT080208-KPD010
VCMT080208NE-KPD001
VCMT080208SE-KPD001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R Material S

136.21 €

1 9 Arbeitstage 0.20.2KPD0102

136.21 €

1 9 Arbeitstage 0.40.4KPD0012.1

136.21 €

1 9 Arbeitstage 0.40.4KPD0102.1

51.57 €

1 7 Arbeitstage 0.40.4KPD0011.4

136.21 €

1 8 Arbeitstage 0.80.8KPD0012.2

136.21 €

1 9 Arbeitstage 0.80.8KPD0102.2

147.14 €

1 9 Arbeitstage 0.80.8KPD0011.9

51.57 €

1 8 Arbeitstage 0.80.8KPD0011.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
work material Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig
φd 2.3 A 4.76 T 2.38
α

Technischer Support