Spitze für die Drehbank, CBN-Raute, Positive WPMT (WPMT110202NE-KPD001)

Spitze für die Drehbank, CBN-Raute, Positive WPMT WPMT110202NE-KPD001

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WPMT110202NE-KPD001

Marke: KYOCERA

Preis: 149.67

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Material: KPD001

S: 2.7


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPMT110202NE-KPD001

Teilenummer
WPMT110202NE-KPD001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material S

149.67 €

1 9 Arbeitstage KPD0012.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
work material Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig
Nose R 0.2 0.2 φd 2.3
A 6.35 T 2.38 α 11°

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze für die Drehbank, CBN-Raute, Positive WPMT, die Teilenummer ist WPMT110202NE-KPD001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPMT110202NE-KPD001.

Produktvarianten

Teilenummer
WPMT110202-KPD010
WPMT110202SE-KPD001
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Material S

138.78 €

1 8 Arbeitstage KPD0103.1

45.38 €

1 9 Arbeitstage KPD0012.1

Technischer Support